Standard branżowy

System obsługi worków

Rozwiązania systemowe | Logistyka | Intralogistyka

Zadanie
  • Synchroniczny ruch szczęk
  • Czas cyklu
  • Różnorodność produktów pod względem kształtu i rozmiaru zawartości
  • Szeroki zakres wariantów worków
  • Wysoka elastyczność procesu
  • Ochrona przedmiotu obrabianego
  • Zapylone środowisko
Rozwiązanie
  • Napęd zsynchronizowany za pomocą koła zębatego / zębatki
  • Duże cylindry napędowe zapewniające krótkie czasy cykli
  • Regulowane szczęki i skoki dla wysokiej elastyczności
  • Różne geometrie szczęk i materiały
  • Funkcjonalna rozbudowa dzięki modułowej konstrukcji
  • Tymczasowe zatrzymanie siły dzięki ciśnieniowemu urządzeniu zabezpieczającemu
  • Osłonięta mechanika i komponenty chronione przed pyłem
Najważniejsze informacje i dane techniczne
  • IP54
  • Pneumatyczne
  • Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napęduPNEU
Wizualizacja graficznaFORM
Zabezpieczenie chwytakaDRUCKSICHER
Skok maks.90 ["]
Skok maks.200 [mm]
Klasa IPIP54
Waga systemu45 [kg]

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość